Ausschreibungstext fr Tastaturschublade 482,6 mm (19"),2 HE,


Tastaturschublade 482,6 mm (19"),2 HE,

Tiefe 250 mm





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Einbautiefe: 427 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Tastaturschublade 482,6 mm (19"),2 HE,   DK 7282135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
