Ausschreibungstext fr Schublade 482,6 mm (19"), 3 HE, Tiefe 419 mm


Schublade 482,6 mm (19"), 3 HE, Tiefe 419 mm





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Einbautiefe: 427 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schublade 482,6 mm (19"), 3 HE, Tiefe 419 mm   DK 7283035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
