Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")Sicherheitsbox


482,6 mm (19")Sicherheitsbox





Abschliebare Box zur zugriffsgeschtzten, sicheren

Aufnahme von Rechnern oder Gerten, die z. B. zur

Aufzeichnung von sensiblen, sicherheitsrelevanten

Daten wie Videoberwachung oder Backups verwendet

werden, Verschluss der Fronttr mit je einem

Profilhalbzylinder rechts und links, gegen

individuelle Schlieung austauschbar.

Befestigungsschrauben vorne an der 482,6 mm (19")Ebene,bei

geschlossener Fronttr unzugnglich verdeckt. Front-

und rckseitig passiv belftet, aktive Lftereinheit

optional nachrstbar,  ffnung zur Kabeleinfhrung

unten in der Rckseite. Montage zwischen zwei 482,6 mm

(19") Ebenen, Befestigungsabstand im Bereich von 250  - 750

mm stufenlos einstellbar.



Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Material: Stahlblech,

Farbe: RAL  7035

Bauhhe:,,5 HE

Innenabmessungen: BxHxT 440x210x590 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")Sicherheitsbox   DK 7283100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
