Ausschreibungstext fr Dokumenten-Schubfach


Dokumenten-Schubfach

fr Rittal Schrnke Typ TE, TS





Geschlossenes Schubfach zur Aufnahme von bis zu 2

Leitz-Ordnern DIN A 4 mit  Rckenbreite < = 50 mm,

hintereinander stehend angeordnet,  Auszug

komfortabel gleitend ber Teleskopschienen, mit

Rastung in beiden  Endpositionen, abschliebar.

Montage in der Schranktiefe, auen seitlich an 482,6 mm

(19")Profilschienen und 482<(>,,<)>6 mm (19")Montagerahmen von Schrnken

in Breite > = 800 mm.



Lieferumfang: ,,Inkl. Befestigungsmaterial

Material: ,,,,Stahlblech,

Farbe:,,,,,,RAL  7035

Abmessungen:,,,,BxHxT 73x365x605 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dokumenten-Schubfach   DK 7283200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
