Ausschreibungstext fr Zusatzbefestigung fr TS-Profilschienen


Zusatzbefestigung fr TS-Profilschienen



Zur Montage zwischen den Tiefenstreben und

den 482,6 mm (19")-Profilschienen von 800 mm

breiten Netzwerkschrnken.

Das Gewicht bei extrem schweren Einbauten

an den 482,6 mm (19") -Profilschienen wird ab-

gefangen. Zustzlich knnen Kabel an der

Zusatzbefestigung fr TS-Profilschienen

zugentlastet und abgefangen werden.

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Zusatzbefestigung fr TS-Profilschienen   DK 7284135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
