Ausschreibungstext fr Sockel fr Netzwerkschrank


Sockel fr Netzwerkschrank



Sockel fr Netzwerkschrank



fr mehr Bodenfreiheit oder zur Kabeleinfhrung. Durch seitliche

abnehmbare Blenden bieten sie ideale Mglichkeiten der Kabel-

einfhrung.

Hhe: 100 mm

Ausfhrung: Stahlblech

Lackierung: hnlich RAL 7032



fr Schrankmae: B: 800 x T: 850 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel fr Netzwerkschrank   DK 7293500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________