Ausschreibungstext fr 36 HE Befestigungsebene fr 482,6 mm (19") - Gestell


36 HE Befestigungsebene fr 482,6 mm (19") - Gestell





36 HE Befestigungsebene fr 482,6 mm (19") - Gestell

verwindungssteifer Profilrahmen, verschweit, aus

2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")

Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen in

44,45 mm (HE-Raster). Die zustzliche Be-

festigungsebene wird auf dem gekantetem Stahl-

blechsockel eines 482,6 mm (19")-Gestells befestigt.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Hhe: 36 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: 36 HE Befestigungsebene fr 482,6 mm (19") - Gestell   DK 7297000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
