Ausschreibungstext fr 40 HE Befestigungsebene fr 482,6 mm (19") Gestell


40 HE Befestigungsebene fr 482,6 mm (19") Gestell





verwindungssteifer Profilrahmen, verschweit,

aus 2 mm Stahlblech, mit integrierter 482,6 mm (19")

Lochung sowie Rund- und Vierkantlochungen

in 44,45 mm (HE-Raster). Die zustzliche

Befestigungsebene wird auf dem gekantetem Stahl-

blechsockel eines 482,6 mm (19")-Gestells befestigt.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Hhe: 40 HE



Fabrikat: Rittal
Typ: 40 HE Befestigungsebene fr 482,6 mm (19") Gestell   DK 7298000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
