Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19")-Panel mit Monitorfeld, 9 HE


482,6 mm (19")-Panel mit Monitorfeld, 9 HE



Das Panel kann in allen 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen montiert

werden und hat einen Ausbruch, der mit einer Sicherheitsglasschei

hinterlegt ist. Die Sicherheitsglasscheibe ist fr Monitore mit einer

Bildschirmdiagonalen von 431,8 mm (17") ausgelegt.



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Panel mit Monitorfeld, 9 HE   DK 7300135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
