Ausschreibungstext fr Panel 482,6 mm (19"), 1 HE, mit geschlossener Wanne


Panel 482,6 mm (19"), 1 HE, mit geschlossener Wanne





In der Wanne des 1 HE Panels knnen LWL-

Kupplungsabdeckungen, Montagematerial oder

Werkzeug abgelegt werden.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Panel 482,6 mm (19"), 1 HE, mit geschlossener Wanne   DK 7300335
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
