Ausschreibungstext fr CMC-TC Master


CMC-TC Master





Der CMC-TC Master kann zwischen den

Processing Units und dem Anwendernetzwerk,

zur Bildung eines abgesetzten CMC-TC-Netz-

werkes, geschaltet werden. Fr die

Processing Units (PU) stehen 10 Netzwerk-

eingnge 10BaseT am Master zur Verfgung.

Die PUs geben alle berwachungsrelevanten

Daten und Meldungen ber TCP/IP, SNMP an

das Master-System weiter. Der Master hat

eine Netzwerkschnittstelle 10BaseT/100BaseT

fr das Anwendernetzwerk. ber TCP/IP bzw.

SNMP werden in einer eigenstndigen MIB alle

berwachungsdaten zur Verfgung gestellt.

Das System kann wahlweise Remote ber den

integrierten Web-Server oder direkt ber

eine lokale Konsole konfiguriert werden.

Ebenso knnen Grundeinstellungen seriell

ber RS 232 oder Telnet vorgenommen werden.

Weiter ist eine Telnet-Routing-Funktion zu

den einzelnen Processing Units integriert.

Damit erhlt der Anwender eine bersichtliche berwachungszentrale.

Es kann ber IP auf z. B. bis zu 160

Temperaturen zugegriffen oder 80 Schranktren

 berwacht und einzeln angesteuert werden.

Die Anbindung einer USB-Kamera ist ebenfalls

mglich.



Technische Daten



H x T [mm]: 1 HE x 200

Bemessungsspannung: 100-240 Volt AC 50/60 Hz

Netzwerkschnittstelle: Ethernet nach IEEE

802.3 ber 10BaseT/100BaseT, 10/100 Mbit/s

Protokolle: TCP/IP, SNMP V1.0, TELNET, SSH,

TFTP, HTTP

Ports fr Processing Unit: 10 Buchsen RJ 45

geschirmt 10BaseT, TCP/IP, SNMP

Serielle Schnittstellen: Buchse RJ 11 RS 232

Men Programm, 2 D-Sub 9 Buchsen RS 232

USB: Standard 1.1 fr Rittal Web-Kameras

Infrarot Schnittstelle: IrDA 1.0 (SIR) an

der Front

PCMCIA: 2 x Typ I/II oder 1 x Typ III fr

Anwendungen mit Rittal Modem

Relais-Ausgang: Wechslerkontakt Belastbarkeit

max. 24 V DC, 1 A

Zeitfunktion: Echtzeituhr

Temperatur-Einsatzbereich: +5C bis +40C



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Master   DK 7320000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
