Ausschreibungstext fr CMC-TC Processing Unit


CMC-TC Processing Unit



CMC-TC Processing Unit II



Schrankberwachungssystem CMC-TC  Processing

Unit II (PU II)



Die Processing Unit II ist die Zentrale des CMC-TC

Systems und wird bei jeder CMC-TC berwachungsanwendung

bentigt. Die PU II stellt 4 offene Ports fr

Sensoreinheiten (SE) zur Verfgung. Die SE bestimmen

die Funktion der PU II. Es kann zwischen verschiedenen

Sensoreinheiten (I/O, Access, Climate) mit

unterschiedlichen Funktionen gewhlt werden. Die

berwachungsfunktionen sind frei kombinierbar.

Installation nach dem Plug & Play System: Das

Einrichten der Sensoren/Aktoren erfolgt an der

jeweiligen SE ber eine automatische

Kennungselektronik. Die Sensoreinheiten werden

ebenfalls automatisch und ohne Programmieraufwand von

der PU II erkannt und eingerichtet. Stromversorgung und

Datenaustausch zur SE erfolgt ber eine Cat 5 Leitung.

Netzwerkeinbindung: Die PU II kann direkt ber

10/100BaseT im Anwendernetzwerk eingebunden werden, mit

integriertem Web-Server. ber diese Schnittstelle

(TCP/IP, SNMP) kann die PU II auch an den Master DK

7230.000 angebunden werden.



Anschliebare Sensoreinheiten:

I/O Unit

Access Unit

Climate Unit

FCS

RTT I/O Unit

Aktiv PSM 4-fach

Aktiv PSM 8-fach

PCU 8-fach

Erweiterbarkeit:

bis zu 4 Sensoreinheiten pro Processing Unit II

bis zu 10 Processing Units an einem CMC-TC Master



Technische Ausstattung:

Control Taste zur Einrichtung der Sensoren / Aktoren

1 LED signalisiert Alarme oder Konfigurationsnderungen

1 LED Link/Traffic fr Status der Netzwerkschnittstelle

10BaseT.

1 Eingang RJ 11, zur Programmierung ber serielle

PC-Schnittstelle RS

232.

4 LEDs fr Status der angebundenen Sensoreinheiten.

Befestigungsaufnahme fr DK 7320.440 oder DK 7320.450

4 RJ 45 Ports zur Anbindung der Sensoreinheiten

ber Verbindungskabel DK 7320.470 / .472 / .481/ .485

fr Energieversorgung und Datenaustausch.

1 RJ 45 Port, Power-IC-Bus fr bis zu 2

Spannungs-Erweiterungseinheiten

7200.520 )

1 Ausgang RJ 12, Alarm-Relais-Wechslerkontakt,

potentialfrei.

1 Eingang RJ 12, offene serielle Schnittstelle RS 232

RJ 45 Ethernet Schnittstelle, 10/100BaseT nach IEEE

802.3

1 Powereingang 24 V DC fr verschiedene Netzteile mit

unterschiedlichen

Primrspannungen.

Zentrale Spannungsversorgung des gesamten

CMC-TC-Systems.



Alarmmeldungen des CMC (voreingestellt /

programmierbar):

optischer Alarm mit LED.s 3farbig

akustischer Alarm mit Piezo-Signalgeber intern

potentialfreies Alarm-Relais, 24 V DC, max. 1A

4 Trap-Receiver ber SNMP mit Alarm-Matrix





alle Alarmmeldungen sind frei konfigurierbar.



Technische Daten:



Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit,

nicht kondensierend

IP-Schutzart: IP40 nach EN 60529

1HE Desktop-Gehuse aus Kunststoff

B x H x T [mm]: 136 x 44 x 129



Schnittstellen / Protokoll / Anwendungen:

Netzwerkadapter/Ethernet, 10/100BaseT, TCP/IP, SNMP mit

IP-Berechtigung,

Telnet mit Passwortschutz, TFTP, http, https, SSH, SSL,

NTP, DHCP

Power-I2C-Bus (RJ45)

RS232-Schnittstelle zur Parametrierung mit

Passwortschutz mittels

Notebook o. .

Parametrierung ber Netzwerk (Telnet / SNMP).



Software:

Die Software und Parametrierung fr den Benutzerstart

ist werkseitig im

Flash-Programmspeicher



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Processing Unit    7320100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
