Ausschreibungstext fr Schrankberwachungssystem Basic CMC


Schrankberwachungssystem Basic CMC



Das Basic CMC ist das Einstiegsmodul fr kleine

berwachungsanwendungen, es knnen max. 4  Sensoren

an das System angebunden werden.  Optional knnen das

Modul DK 7200.520 drei  Spannungen berwacht werden.

Das System hat  eine Netzwerkschnittstelle und eine

komfortable  Web-Bedienoberflche. Das Basic CMC

untersttzt TCP/IPv4. ber diese

Schnittstelle(TCP/IP, SNMP) kann  das Basic CMC auch

an den Master DK 7320.005 angebunden werden.



Anschliebare Sensoren:

Temperatur-Sensor

Feuchte-Sensor

Analogsensor-Eingangsmodul "4-20 mA"

Zugangs-Sensor

Vandalismus-Sensor

Akustik-Sensor

Luftstromwchter

Rauchmelder

Bewegungsmelder

Digitales Eingangsmodul

Digitales Relais-Ausgangsmodul

Spannungswchter

Spannungswchter mit Schaltausgang 10 A

Spannungswchter mit Schaltausgang 16 A

48V Spannungswchter

Leckage-Sensor

Leckage-Sensor 15m

Automatic Door Control Unit



Technische Ausstattung:

Control Taste zur Einrichtung der Sensoren / Aktoren

1 LED signalisiert Alarme oder

Konfigurationsnderungen

1 LED Link/Traffic fr Status der

Netzwerkschnittstelle

10/100BaseT.

1 Eingang RJ 11, zur Programmierung ber serielle

PC-Schnittstelle RS232.

4 LEDs fr Status der angebundenen Sensoren.

Befestigungsaufnahme fr DK 7320.440 oder DK 7320.450

4 RJ 12 Ports zur Anbindung der Sensoren

fr Energieversorgung und Datenaustausch.

1 RJ 45 Port, Power-IC-Bus fr bis zu 2

Spannungs-Erweiterungseinheiten

7200.520 )

1 Ausgang RJ 12, Alarm-Relais-Wechslerkontakt,



potentialfrei.



1 Eingang RJ 12, offene serielle Schnittstelle RS 232

RJ 45 Ethernet Schnittstelle, 10/100BaseT nach IEEE

802.3

1 Powereingang 24 V DC fr verschiedene Netzteile mit

unterschiedlichen Primrspannungen.

Zentrale Spannungsversorgung des gesamten

CMC Basic Systems.



Alarmmeldungen des Basic CMC plus (voreingestellt /

programmierbar):

optischer Alarm mit LED.s 3farbig,

akustischer Alarm mit Piezo-Signalgeber intern,

potentialfreies Alarm-Relais, 24 V DC, max. 1A,

4 Trap-Receiver ber SNMP mit Alarm-Matrix,

SMS-Versand an 4 Empfnger

Email-Versand an 4 Empfnger



alle Alarmmeldungen sind frei konfigurierbar.



Technische Daten:



Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit,

nicht kondensierend

IP-Schutzart: IP40 nach EN 60529

1HE Desktop-Gehuse aus Kunststoff

B x H x T [mm]: 136 x 44 x 129



Schnittstellen / Protokoll / Anwendungen:

Netzwerkadapter/Ethernet, 10/100BaseT, TCP/IPv4,

SNMPv1, SNMPv3,

Telnet mit Passwortschutz, TFTP, http, https, SSH,

SSL,

NTP, DHCP

Power-I2C-Bus (RJ45)

RS232-Schnittstelle zur Parametrierung mit

Passwortschutz mittels

Notebook o. .

Parametrierung ber Netzwerk (Telnet / SNMP),

Userverwaltung,

Shutdownfunktion per TCP/IP.



Software:

Die Software und Parametrierung fr den Benutzerstart

ist werkseitig im Flash-Programmspeicher



Fabrikat: Rittal
Typ: Schrankberwachungssystem Basic CMC    7320111
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
