Ausschreibungstext fr Schrankberwachungssystem CMC-TC


Schrankberwachungssystem CMC-TC



Processing Unit (PU)

Zur Anbindung von Top-Therm-Khlgerten

mit Comfortregelung, Temperaturen,

Meldungen, Alarme etc. Trap-Alarme werden

automatisch an SNMP gesendet.

Die Spannungsversorgung wird ber

die Processing Unit II realisiert.

Die Processing Unit ist die Zentrale des

CMC-TC Systems und wird bei jeder CMC-TC

berwachungsanwendung bentigt. Die PU

stellt 4 offene Ports fr Sensoreinheiten

(SE) zur Verfgung. Die SE bestimmen die

Funktion der PU. Es kann zwischen 3 Sensor-

einheiten (I/O, Access, Climate) mit unter-

schiedlichen Funktionen gewhlt werden. Die

berwachungsfunktionen sind frei kombinierbar.

Installation nach dem Plug & Play System:

Das Einrichten der Sensoren/Aktoren erfolgt

an der jeweiligen SE ber eine automatische

Kennungselektronik. Die Sensoreinheiten

werden ebenfalls automatisch und ohne

Programmieraufwand von der PU erkannt und

eingerichtet. Stromversorgung und Datenaus-

tausch zur SE erfolgt ber eine Cat 5 Leitung.

Netzwerkeinbindung:

Die PU kann direkt ber 10BaseT im Anwender-

netzwerk eingebunden werden, mit integriertem

Web-Server. ber diese Schnittstelle (TCP/IP,

SNMP) kann die PU auch an den Master

DK 7230.000 angebunden werden.

Anschliebare Sensoreinheiten:

I/O Unit

Access Unit

Climate Unit

Erweiterbarkeit:

bis zu 4 Sensoreinheiten pro Processing Unit

bis zu 10 Processing Units an einem CMC-TC

Master

Technische Ausstattung:

Control Taste zur Einrichtung der Sensoren /

Aktoren

1 LED signalisiert Alarme oder

Konfigurationsnderungen

1 LED Link/Traffic

fr Status der Netzwerkschnittstelle 10BaseT.

1 Eingang RJ 11, zur Programmierung ber

serielle PC-Schnittstelle RS 232.

4 LEDs fr Status der angebundenen

Sensoreinheiten.

Befestigungsaufnahme fr DK 7320.440 oder

DK 7320.450

4 RJ 45 Ports zur Anbindung der Sensor-

einheiten DK 7320.2X0 ber Verbindungskabel

DK 7320.470 /

 .472 / .481

fr Energieversorgung und Datenaustausch.

1 RJ 45 Port, Power-IC-Bus fr bis zu 2

Spannungs-Erweiterungseinheiten ( DK 7200.520 )

1 Ausgang RJ 12, Alarm-Relais-Wechslerkontakt,

potentialfrei.

1 Eingang RJ 12, offene serielle Schnittstelle

RS 232

RJ 45 Ethernet Schnittstelle, 10BaseT

nach IEEE 802.3

1 Powereingang 24 V DC fr verschiedene

Netzteile mit unterschiedlichen

Primrspannungen.

Zentrale Spannungsversorgung des gesamten

CMC-TC-Systems.

Alarmmeldungen des CMC (voreingestellt /

programmierbar):

optischer Alarm mit LED.s 3farbig

akustischer Alarm mit Piezo-Signalgeber

intern potentialfreies Alarm-Relais,

24 V DC, max 1A

4 Trap-Receiver ber SNMP mit Alarm-Matrix

alle Alarmmeldungen sind frei konfigurierbar.

Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit,

nicht kondensierend

IP-Schutzart: IP40 nach EN 60529

1HE Desktop-Gehuse aus Kunststoff

B x H x T [mm]: 136 x 44 x 129

Schnittstellen/Protokoll/Anwendungen:

Netzwerkadapter/Ethernet, 10BaseT, TCP/IP,

SNMP mit IP-Berechtigung,

Telnet mit Passwortschutz, TFTP, HTTP

Power-I2C-Bus (RJ45)

RS 232-Schnittstelle zur Parametrierung mit

Passwortschutz mittels Notebook o..

Parametrierung ber Netzwerk ( Telnet/SNMP).

Software:

Die Software und Parametrierung fr den

Benutzerstart ist werkseitig im Flash-

Programmspeicher geladen.

MIB fr Netzwerkmanagementsysteme auf

beiliegender CD-ROM .



Fabrikat: Rittal
Typ: Schrankberwachungssystem CMC-TC   DK 7320120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
