Ausschreibungstext fr Schrankberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit I/O Unit


Schrankberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit I/O Unit





Mit dieser Sensoreinheit knnen Alarm-

meldungen, Statusmeldungen und Messwerte

weitergeleitet oder Remote Aktionen ber

Relais-Ausgangsmodule ausgefhrt werden.

Die I/O Unit hat 4 universelle

Ein- bzw. Ausgnge fr z:B. Lustromwchter,

Rauch-

melder und Temperatursensoren. Die Schnitt-

stelle zum Anwendernetzwerk erfolgt ber

die Processing Unit II, die immer zum

Betreiben des Systems bentigt wird.



Die Sensoreinheit I/O Unit wird in

Verbindung mit einer CMC-TC Processing

Unit betrieben und wird dort automatisch

erkannt; keine Programmierung erforderlich.

Sie meldet Status, Alarme und Mewerteund

steuert Aktoren. Die anzuschlieenden

Sensoren / Aktoren des CMC-TC Programms

verfgen ebenfalls ber eine automatische

Kennung.



Anschliebare Sensoren / Aktoren (RJ12) fr:

Temperatur

Feuchte

Zugang

Vandalismus

Luftstrom

Rauch

Bewegung (IR)

Spannung 230V AC

Analogwert 4-20mA

Schalt- / Meldekontakt

Relais-Ausgangsmodul



Erweiterbarkeit:

max. 4 Sensoren / Aktoren pro Sensoreinheit

beliebig andere Sensoren (je nach Sensoreinheit)

bis zu 4 Sensoreinheiten pro Processing Unit

bis zu 10 Processing Units pro CMC-TC Master



Technische Ausstattung:

Control Taste zur Einrichtung der Sensoren /

Aktoren LED signalisiert Alarme oder

Konfigurationsnderungen

Befestigungsaufnahme fr DK 7320.440

oder DK 7320.450

1 RJ 45 Port zur Anbindung an Processing

Unit DK 7320.100

ber Verbindungskabel DK 7320.470 / .472 / .481

fr Energieversorgung und Datenaustausch..

4 Ein-/Ausgnge RJ 12, unabhngig nutzbar als

analoger Eingang

digitaler Eingang

Steuerausgang fr Relais



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

IP-Schutzart: IP40 nach EN 60529

1HE Desktop-Gehuse aus Kunststoff

B x H x T [mm]: 136 x 44 x 129



Garantie:,,2 Jahre



Fabrikat: Rittal
Typ: Schrankberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit I/O Unit    7320210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
