Ausschreibungstext fr Schrankberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit Access Unit


Schrankberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit Access Unit





Mit dieser Sensoreinheit knnen ein bzw.

zwei Trsysteme ber das Netzwerk fr den

Zugang freigegeben oder Zustand der Tr,

des Griffs oder des Riegels berprft

werden. Um die Einheit zu betreiben,

muss immer mindestens ein Zugangs-Sensor

und mindestens eine Verriegelung

(z. B. Griff) pro Trsystem eingesetzt

werden. Die Spannungsversorgung wird ber

die Processing Unit II realisiert.



Die Sensoreinheit Access Unit wird in

Verbindung mit einer CMC-TC Processing

Unit betrieben und wird dort automatisch

erkannt; keine Programmierung erforderlich.

Sie berwacht und steuert zwei getrennte

Trsysteme ber Netzwerk oder Kartenleser/

Zahlencode. Die anzuschlieenden Sensoren/

Aktoren des CMC-TC Programms verfgen

ebenfalls ber eine automatische Kennung.



Anschliebare Sensoren / Aktoren (RJ12) fr:

Zugang

Schalt- / Meldekontakt

Relais-Ausgangsmodul fr Raumtr

elektromagn. Ergoform-S-Griff

elektromagn. Komfortgriff



Erweiterbarkeit:

max. 2 Sensoren / Aktoren pro Sensoreinheit

beliebig andere Sensoren (je nach Sensoreinheit)

bis zu 4 Sensoreinheiten pro Processing Unit

bis zu 10 Processing Units pro CMC-TC Master



Technische Ausstattung:

Control Taste zur Einrichtung der Sensoren / Aktoren

LED signalisiert Alarme oder Konfigurationsnderungen

Befestigungsaufnahme fr DK 7320.440 oder DK 7320.450

1 RJ 45 Port zur Anbindung an Processing Unit DK

7320.100

ber Verbindungskabel DK 7320.470 / .472 / .481

fr Energieversorgung und Datenaustausch..

3 Ein-/Ausgnge RJ 12, fr Trsystem 1, fr

Zugangs-Sensor 1

Schalt- / Meldekontakt 1

Verriegelungsgruppe 1

3 Ein-/Ausgnge RJ 12, fr Trsystem 2, fr

Zugangs-Sensor 2

Schalt- / Meldekontakt 2

Verriegelungsgruppe 2

1 RJ 45 Port, Power-IC-Bus fr Kartenleser /

Codeschloss zu Trsystem 1+2



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit,

nicht kondensierend

IP-Schutzart: IP40 nach EN 60529

1HE Desktop-Gehuse aus Kunststoff

B x H x T [mm]: 136 x 44 x 129



Garantie:,,2 Jahre



Fabrikat: Rittal
Typ: Schrankberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit Access Unit    7320220
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
