Ausschreibungstext fr Schrankberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit


Schrankberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit



Climate Unit

Mit dieser Sensoreinheit wird ein

Temperaturregelkreis installiert. ber

die PU werden Temperatursollwerte vorgegeben,

die mit der Ist-Temperatur verglichen werden.

Je nach Auswertung wird das Lftersystem

aktiv. Um die Einheit als Temperatur-

Lfterregelkreis zu betreiben, muss immer

mindestens ein Temperatur-Sensor eingesetzt

werden. Die Spannungsversorgung wird ber

die Processing Unit II realisiert.

Anschliebare Sensoren (RJ12) fr:

Temperatur

Zugang

Luftstrom

Rauch

Bewegung (IR)

Spannung 230V AC

Schalt- / Meldekontakt

Erweiterbarkeit:

max. 2 Sensoren pro Sensoreinheit

beliebig andere Sensoren (je nach Sensoreinheit)

bis zu 4 Sensoreinheiten pro Processing Unit

bis zu 10 Processing Units pro CMC-TC Master

Technische Ausstattung:

Control Taste zur Einrichtung der Sensoren

LED signalisiert Alarme oder Konfigurationsnderungen

Befestigungsaufnahme fr DK 7320.440 oder DK 7320.450

1 IEC Eingang fr Lfter-Spannungsversorgung, 230V AC

1 IEC Ausgang fr gesteuerten Lfter, 230V AC

1 RJ 45 Port zur Anbindung an Processing Unit

DK 7320.100 ber Verbindungskabel

DK 7320.470 / .472 / .481 fr Energieversorgung und

Datenaustausch..

2 Eingnge RJ 12, unabhngig nutzbar als

Temperatur Eingang

digitaler Eingang

Zustzlich wird bentigt: CMC Processing Unit 7320.100,

Software-Update der Processing Unit auf mindenstens

Version 1.10 erforderlich"(kostenloser Download ber

www.rittal.de, www.cmc-tc.com)

Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

IP-Schutzart: IP40 nach EN 60529

1HE Desktop-Gehuse aus Kunststoff

B x H x T [mm]: 136 x 44 x 129

Garantie:,,2 Jahre



Fabrikat: Rittal
Typ: Schrankberwachungssystem CMC-TC  Sensoreinheit    7320230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
