Ausschreibungstext fr Wireless I/O Unit


Wireless I/O Unit





Die Wireless I/O Unit ist die Basis des Rittal Wireless

Sensornetzwerkes. Die Unit mu fr den Betrieb an die

Processing Unit II (PU II) DK7320.100 angebunden

werden. Dies  kann ber die Anschlussleitungen fr

Sensor-Units erfolgen oder  ber ein Cat5 Kabel ( max.

50m). ber diese Verbindung erfolgt  der Datenaustausch

und die Energieversorgung der Wireless I/O  Unit. An

einer PU II knnen bis zu 4 Wireless I/O Units

angeschlossen werden. Die Wireless I/O Unit hat eine am

Gehuse befestigte Antenne,  die sich entsprechend der

Einbaulage ausrichten lt. Optional  kann diese

Antenne durch eine externe Antenne ersetzt werden. Die

externe Antenne wird als Zubehr gesondert angeboten.

Die Befestigung des Systems erfolgt ber die 1 HE

Montageeinheit oder die Einzel-Montageeinheit.  Mit

einer Wireless I/O Unit knnen bis zu 16 Wireless

Sensoren  verwaltet werden. Es kann zwischen 4

verschiedenen Sensor- Typen gewhlt werden. Diese sind

als Zubehr erhltlich. Die  Sensoren knnen in

beliebigen Mischanwendungen eingesetzt  werden. Die

Inbetriebnahme der Sensoren erfolgt ber die Taste an

der  Wireless I/O Unit und der Taste des Sensors. Fr

die  Ermittlung einer ausreichenden Funkqualitt sollte

das  Wireless Mesystem verwendet werden.  Option fr

greren Funkbereich: Die Wireless I/O Unit kann auch

als Repeater eingesetzt  werden. Sollte der

Funkbereich, der an der PU II angebundenen  Wireless

I/O Unit nicht ausreichen, knnen zustzliche  Wireless

I/O Units (max. 9 Repeater) eingesetzt werden. Diese

I/O Units als Repeater mssen jeweils mit einem

separaten  Netzteil mit lnderspezifischen

Anschlukabel mit Energie  versorgt werden. Technische

Angaben: Reichweite im Freifeld mit Sichtverbindung bis

zu 200 m )* Reichweite in Rumen bis zu 50 m *) )* Die

Angaben zur den Reichweiten sind abhngig von den

Einsatzbedingungen und knnen ja nach Anwendung

variieren. Bemessungsspannung 24 V DC 1 Port RJ45 fr

die PU II Verwaltung von 16 Wirless Zugnge fr Rittal

Wireless Sensoren   Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: +5C bis +45C "



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless I/O Unit    7320240
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
