Ausschreibungstext fr Externe Antenne


Externe Antenne





Die externe Antenne kann gegen die Standard-Antenne

der Wireless I/O Unit ausgetauscht werden. Wenn eine

Wireless I/O  Unit in einem abgeschirmten Bereich

montiert ist, kann durch  die genderte

Montageposition der externen Antenne, eine

verbesserte Funkverbindung zu den Wireless Sensoren

aufgebaut  werden. Durch das Anschlukabel ist eine

flexible  Positionierung mglich. Der Fu der

externen Antenne ist mit  einem Magneten versehen, so

dass die Montage auf Blech einfach mglich ist.

Technische Angaben: Lnge der Antenne: 240 mm

Anschlukabel: 1,5 m Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: -20C bis +65C



Fabrikat: Rittal
Typ: Externe Antenne    7320241
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
