Ausschreibungstext fr Wireless Messsystem


Wireless Messsystem





Das Wireless Mesystem hat eine Digitalanzeige mit dem

Anzeigebereich 0 bis 9. Der Wert der Anzeige sagt etwas

ber  die Funkverbindungsqualitt aus. Das Wireless

Mesystem hat  die gleiche Bauform wie die Wireless

Sensoren. So kann das  Mesystem anstelle der Sensoren

montiert und die  Funkverbindungsqualitt beurteilt

werden. Fr die Inbetriebnahme des Wireless

Sensornetzwerkes sollte ein  Mesystem zur Verfgung

stehen. Nach der Inbetriebnahme kann  das Mesystem

auch fr weiter Installationen verwendet werden  z.B.

bei Erweiterungen oder Vernderungen. Das Wireless

Mesystem enthlt eine langlebige 3,6 V

Lithium-Primr-Zelle.  Die Batterie kann bei Bedarf

ausgetauscht werden.

Technische Angaben:

Bemessungsspannung 3,6 V DC

Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: +5C bis +45C



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless Messsystem    7320242
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
