Ausschreibungstext fr Netzteil 240 V AC / 24 V DC fr PU


Netzteil 240 V AC / 24 V DC fr PU





Zur Spannungsversorgung der Processing

Unit II ist dieses Netzteil 100-240 V AC

erforderlich und dazu wird eine IEC-

Anschlukabel bentigt.



Primrseite: 100 . 240 Volt +-10% 50/60 Hz AC,

 IEC-Eingang

Sekundrseite: 24 Volt DC, Ausgangskabel 1,65 m

Kurzschlufest, Schutzisoliert.



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzteil 240 V AC / 24 V DC fr PU    7320425
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
