Ausschreibungstext fr Redundante Stromversorgung fr CMC-TC System


Redundante Stromversorgung fr CMC-TC System



Zur redundanten Auslegung der Stromversorgung des CMC-TC Systems.



Anschluss an zwei 24 VDC Netzteile, z.B. Rittal-Netzteile DK 7320.425

(fr 230 VAC Eingang) oder DK 7320.435 (fr 48 VDC Eingang).

Es ist ein Ausgang mit 24 VDC vorhanden, welcher ber Klemmen an der

Rckseite abgegriffen werden kann. Die Klemmen sind 3fach ausgefhrt.

Das System arbeitet unterbrechungsfrei.

An der Gertefront befinden sich 2 Status-LEDs, die den Status der

beiden Eingnge anzeigen.

Auf der Rckseite sind zwei RJ-12-Buchsen vorhanden, ber die der Status

der Eingnge auch an eine CMC-TC I/O Unit (DK 7320.210) ausgegeben

werden kann.



Bemessungsspannung: 24 VDC

Max. Ausgangsstrom: 3 A

Lieferung inkl. Versorgungsanschlussleitung und RJ-12 Kabeln



Fabrikat: Rittal
Typ: Redundante Stromversorgung fr CMC-TC System    7320426
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
