Ausschreibungstext fr Netzteil 48 V DC / 24 V DC fr PU


Netzteil 48 V DC / 24 V DC fr PU





Zur Spannungsversorgung der Processing

Unit II ist dieses Netzteil 48 V DC

erforderlich und dazu wird eine IEC-

Anschlukabel bentigt.



Primrseite: 48 Volt DC, ber Klemmenblock

Sekundrseite: 24 Volt DC, 0,6 A;

Ausgangskabel 1,65 m



Befestigung mit Hutschiene ( EN 50022 )



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzteil 48 V DC / 24 V DC fr PU   DK 7320435
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
