Ausschreibungstext fr Basismontageeinheit CMC-TC


Basismontageeinheit CMC-TC





Die Grundmodule des CMC-TC-Systems werden in der

Basismontageeinheit 1HE kompakt untergebracht. In der

Basismontageeinheit 1HE befindet sich ein

integrierter Kabelkanal zur Aufnahme von

Kabelberlngen. Dort knnen vorne 3

Sensoreneinheiten/PU II aufgenommen werden und hinten

bis zu 8 Sensoren und 2 Netzteile mit Kabelabfangung.

Die gesamte Einheit kann vorne aus der 482,6 mm (19")-Ebene

herausgezogen werden, dadurch ist ein optimaler

Zugang zu den Systemen gewhrleistet. Dies alles

ermglicht eine einfache nachtrgliche Installation

oder nderung des Systems.



Material:

Stahlblech, Lackiert



Farbe:

7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Basismontageeinheit CMC-TC    7320442
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
