Ausschreibungstext fr berwachungset Klimagerte


berwachungset Klimagerte





Zur lokalen Darstellung von CMC-Alarm-

und Statusmeldungen am Rack. Die Spannungs-

versorgung wird ber die Processing Unit II

realisiert. Das Display kann auch ideal

als Servicetool zur Inbetriebnahme verwendet

werden.



Das Set .berwachung Klimagerte. bietet

alle notwendigen Module zur berwachung

von Rittal TopTherm ( RTT ) Khlgerten

mit Comfortreglung. Temperaturen,

Meldungen, Alarme etc. knnen direkt im

Intranet bzw. Internet auf der Webober-

flche angezeigt werden. Trap-Alarme werden

 automatisch an eingebundene SNMP-Netzwerk-

management-Systeme gesendet. Optional sind

ber das Rittal GSM-Modul auch SMS

Text-Meldungen mglich.

Das Set besteht aus:

Processing Unit PU mit Firm-/Software

fr Anwendungen mit Klimagerten

Schnittstellenkarte Klimagert

RTT-I/O Unit (SK 3124.200)

Netzteil 24 V DC, Eingang; 100 . 240 V AC

( DK 7320.425 )

Anschlusskabel D mit IEC320-Stecker

 DK 7200.210 )

Cat5-Verbindungskabel, 2 m

Zur Verbindung RTT-I/O Unit zur Processing

Unit PU

Datenkabel RS232, 2 m, zur Verbindung

RTT-I/O Unit zum RTT-Klimagert mit

Comfortreglung



Erweiterung/Aufbau



Die Processing Unit PU hat 4 Kanle

fr 4 Schnittstellenkarten Klimagert

RTT-I/O Unit. Dem Set liegt eine RTT-I/O

Unit bei. Demnach knnen bis 3 Stck

RTT.I/O Units optional erweitert werden.

Jede RTT-I/O Unit kann ein Master

TopTherm-Khlgert mit jeweils 9 Slave-

Klimagerten berwachen. Mit dem Set

knnen bis zu 10 Khlgerte berwacht

werden, mit Erweiterung max. 40

Khlgerte.

Anstelle der Schnittstellenkarten knnen

auch die Sensoreinheiten des CMC-TC

berwachungssystems angebunden werden.

Somit knnen zustzlich Rauch, Luft-

feuchtigkeit, Luftstrom, Schrankzugang

berwacht werden.



Funktionen/Einstellungen



Sollwerttemperatur Schrank

Alarmtemperaturwert Schrank

Warntemperaturwert Schrank

Filtermattenberwachung



Warnungen-Alarme



Interne Temperatur zu hoch

Vereisung

Hochdruckfhler

Leckage

Verflssiger-Lfter-Fehler

Verdampfer-Lfter-Fehler

Kompressor-Fehler

Fhlerbruch Verflssiger-Temperatur

Fhlerbruch Umgebungs-Temperatur

Fhlerbruch Vereisungsfhler

Fhlerbruch Kondensatlevel

Fhlerbruch Innen-Temperatur

Phase fehlt bzw. falsch

EEPROM . Fehler



Fabrikat: Rittal
Typ: berwachungset Klimagerte   DK 7320490
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
