Ausschreibungstext fr Display Unit II fr CMC-TC


Display Unit II fr CMC-TC





Zur Darstellung lokaler Alarm- und Statusmeldungen am

Schrank.



Das Display wird an die Rittal PU II DK7320.100

angeschlossen. Es umfasst 2 Zeilen mit je 20 Zeichen,

5mm Zeichenhhe. Das LCD-Grafik-Modul ist beleuchtet,

der Kontrast kann den jeweiligen Bedingungen angepasst

werden.



Das Kabel zum Anschluss an die PU II ist im

Lieferumfang enthalten. Beim Anschluss an die PU II ist

keine zustzliche Spannungsversorgung notwendig.



Temperatur-Einsatzbereich: +5 C bis +45 C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend IP-Schutzart: IP40

nach EN 60529 1HE Desktop-Gehuse aus Kunststoff B x H

x T [mm]: 136 x 44 x 129 Displayfarben: wei/blau  122

X 32 Pixel grafisches Display



Es kann nur eine GSM-Unit, ISDN-Unit oder eine

Display-Unit IIan die Processing-Unit II angebunden

werden.

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Display Unit II fr CMC-TC   DK 7320491
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
