Ausschreibungstext fr CMC-TC Temperatur-Sensor


CMC-TC Temperatur-Sensor



Der Sensor bernimmt die Funktion einer

Temperaturberwachung und wird entweder

an die I/O Unit, Climate Unit oder FCS

angeschlossen. Der Sensor enthlt eine

Kennung, so dass vom automatisch von CMC-

TC System anerkannt und eingerichtet wird.

NTC-Temperaturfhler mit integrierter

Kennung zur automatischen Einrichtung

am CMC-TC RJ12-Buchse, Anschlukabel

mit RJ 12-Stecker beidseitig,

Technische Daten:

NTC-Widerstand: 10 kOhm bei 25 C  3 %

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C

Kompakt-Kunststoffgehuse BxHxT: 18 x 77 x 19 mm

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Temperatur-Sensor    7320500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
