Ausschreibungstext fr Wireless Temperatur-Sensor


Wireless Temperatur-Sensor





Wireless Temperature Sensor

Der Wireless Temperatur-Sensor ist fr die

berwachung

von  Temperaturwerten notwendig. Er kann mit den

Wireless I/O Units  betrieben werden. Es wird alle 60

Sekunden ein Mewert an das  zentrale Wireless

Basissystem gesendet. Der Temperatur-Sensor  ist

hinter

einer Schutzmembrane untergebracht und enthlt eine

langlebige 3,6 V Lithium-Primr-Zelle, die bei Bedarf

ausgetauscht werden kann. Die Montage erfolgt mit

einem

im  Lieferumfang enthalten Befestigungshalter, der

z.B.

am  Schrankrahmen befestigt werden kann. Der Sensor

wird einfach  auf diesen Halter aufgesteckt. Wenn

eine

hhere IP Schutzart  notwendig ist, kann der Sensor

mit

der IP-Schutzhlle einfach  nachgerstet werden.  Die

Batterie und die Funkverbindungs-Qualitt des Sensors

werden berwacht.



Technische Angaben:

Bemessungsspannung 3,6 V DC

Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Schutzart mit IP-Schutzhlle: IP 54 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: -25C bis +65C

Messtoleranz: +/- 2K

Batteriebetriebsdauer: bis zu 5 Jahre bei -5C bis

+25C )*

)* Je nach Temperatureinsatzbereich



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless Temperatur-Sensor    7320505
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
