Ausschreibungstext fr CMC-TC Feuchte-Sensor


CMC-TC Feuchte-Sensor



Der Sensor misst die relative Feuchtigkeit

und wandelt diese in ein Frequenzsignal um.

Er wird an die I/O Unit angeschlossen und

enthlt eine Kennung, so dass er automatisch

von CMC-TC System anerkannt und eingerichtet

wird.



Anschlu an die Sensoreinheit ber beiliegende Verbindungsleitung.

RJ12-Buchse, Anschlukabel 2m, mit RJ 12-Stecker

beidseitig.



Technische Daten:

Sensor mit Feuchte/Frequenz-Wandler

(50 kHz bei 76 % r.F.)

Sensor-Mebereich: relative Feuchte

10...90% r.F.  3% (bei 20 C)

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C

Sensor-Rundgehuse D x L: 12 x 100 mm

Kompakt-Kunststoffgehuse BxHxT:

18 x 77 x 19 mm (o.Sensor)



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Feuchte-Sensor    7320510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
