Ausschreibungstext fr Wireless Feuchte-Sensor


Wireless Feuchte-Sensor





Der Wireless Feuchte-Sensor wird fr die berwachung

von  relativen Feuchtigkeitswerten eingesetzt. Er kann

mit den  Wireless I/O Units betrieben werden. Alle 120

Sekunden wird ein  Mewert an das zentrale Wireless

Basissystem gesendet. Der  Feuchte-Sensor ist hinter

einer Schutzmembrane untergebracht  und enthlt eine

langlebige 3,6 V Lithium-Primr-Zelle, die  bei Bedarf

ausgetauscht werden kann. Die Montage erfolgt mit einem

im Lieferumfang enthalten Befestigungshalter, der z.B.

am  Schrankrahmen befestigt werden kann.  Der Sensor

wird einfach  auf diesen Halter aufgesteckt. Wenn eine

hhere IP Schutzart  notwendig ist, kann der Sensor mit

der IP-Schutzhlle einfach  nachgerstet werden.  Die

Batterie und die Funkverbindungs-Qualitt des Sensors

werden berwacht.



Technische Angaben:

Bemessungsspannung 3,6 V DC

Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Schutzart mit IP-Schutzhlle: IP 54 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: -25C bis +65C

Messbereich: 10 . 90% rF

Messtoleranz: +/- 3% rF (bei 20C)

Batteriebetriebsdauer: bis zu 5 Jahre bei -5C

bis +25C )*

)* Je nach Temperatureinsatzbereich



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless Feuchte-Sensor    7320515
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
