Ausschreibungstext fr CMC-TC analoger Eingang 4-20 mA


CMC-TC analoger Eingang 4-20 mA



Analogsensor-Eingangsmodul fr CMC-TC



Dieses Modul ermglicht die Anbindung von

individuellen, externen Analogsensoren (4-20 mA)

an die I/O-Unit. Der Sensor enthlt eine Kennung,

so dass dieser automatisch vom CMC-TC System

anerkannt und eingerichtet wird.



Anschlu an die Sensoreinheit ber beiliegende Verbindungsleitung.

RJ12-Buchse, Anschlukabel 2m, mit RJ 12-Stecker beidseitig,

abziehbare Klemmleiste ausgangsseitig.



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C

Kompakt-Kunststoffgehuse BxHxT: 18 x 77 x 19 mm



Anforderung an externen Sensor:

max. 50 mA bei 24V DC Spannungsversorgung durch CMC-TC



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC analoger Eingang 4-20 mA    7320520
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
