Ausschreibungstext fr CMC-TC Zugangs-Sensor


CMC-TC Zugangs-Sensor





Der Zugangssensor berwacht die Tren, Seitenwnde

oder Fenster des Netzwerk- schrankes. Bis zu fnf

Zugangs-Sensoren knnen auch zu einer

berwachungslinie in Reihe geschaltet werden. Sie

sind passend fr die I/O Unit, Access Unit und

Climate Unit. Der Sensor enthlt eine Kennung, so

dass vom automatisch von CMC-TC System anerkannt und

eingerichtet wird.



Magnet-Element und berwachungs-Reedkontakt mit

integrierter Kennungsgebung zur automatischen

Einrichtung am CMC-TC. Anschlu an die Sensoreinheit

ber beiliegende Verbindungsleitung. 2 x RJ12-Buchse,

Anschlukabel 2m, mit RJ 12-Stecker beidseitig.



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C

Kompakt-Kunststoffgehuse BxHxT: 18 x 77 x 19 mm

Bis zu fnf Zugangssensoren in Reihe schaltbar,

Abschlu mit RJ12-Brckenstecker.



Lieferumfang inkl. Einbauwinkel und

Befestigungsmaterial

VE = 2 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Zugangs-Sensor   DK 7320530
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
