Ausschreibungstext fr Wireless Zugangs-Sensor


Wireless Zugangs-Sensor



Der Wireless Zugangs-Sensor wird fr die berwachung

von Tren  eingesetzt. Er kann mit der Wireless I/O

Unit betrieben  werden. Es wird bei Zustandsvernderung

eine Meldung an das  zentrale Wireless Basissystem

gesendet. Der Zugangs-Sensor ist mit  einem Hall-Sensor

ausgestattet, der die Position des Magneten  an der Tr

berwacht. Der Sensor enthlt eine langlebige 3,6 V

Lithium-Primr-Zelle, die Batterie kann bei Bedarf

ausgetauscht werden. Die Montage erfolgt mit einem im

Lieferumfang enthalten Befestigungshalter und einem

Universal- Montagewinke fr unterschiedliche Rittal

Racks. Der Sensor  wird einfach auf diesen Halter

aufgesteckt. Wenn eine hhere  IP Schutzart notwendig

ist, kann der Sensor mit der IP- Schutzhlle einfach

nachgerstet werden.  Die Batterie und die

Funkverbindungs-Qualitt des Sensors  werden berwacht.



Technische Angaben:

Bemessungsspannung 3,6 V DC

Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Schutzart mit IP-Schutzhlle: IP 54 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: -25C bis +65C

Batteriebetriebsdauer: bis zu 5 Jahre bei -5C

bis +25C )*

)* Je nach Temperatureinsatzbereich und Alarmfrequenz



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless Zugangs-Sensor    7320535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
