Ausschreibungstext fr CMC-TC Vandalismus-Sensor


CMC-TC Vandalismus-Sensor



Der Vandalismus-Sensor ist fr die uere

Sicherheit vorgesehen. Er enthlt einen

lageunabhngigen Meldekontakt und wird

an die I/O Unit angeschlossen. Der Sensor

enthlt eine Kennung, so dass er automatisch

vom CMC-TC System anerkannt und eingerichtet

wird.



RJ12-Buchse, Anschlukabel 2m, mit RJ 12-

Stecker beidseitig.



Technische Daten

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C

Kompakt-Kunststoffgehuse BxHxT: 18 x 77 x 19 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Vandalismus-Sensor    7320540
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
