Ausschreibungstext fr CMC-TC Luftstrom-Sensor


CMC-TC Luftstrom-Sensor



Die Luftstromwchter ermittelt ob ein

Lfter seine volle Leistungsfhigkeit

erreicht. Der Sensor enthlt eine Kennung,

so dass vom automatisch von CMC-TC

anerkannt und eingerichtet wird und ist

passend fr die I/O Unit und Climate Unit.



Anschluss an die Sensoreinheit ber 2m-

Verbindungsleitung mit RJ 12-Stecker.



Technische Daten:

Erfassungsbereich: 0,5 ... 15 m/s

Ein-/Ausschaltzeit:  typ. 2 s

Rundgehuse D x L: 20 x 76 mm



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Luftstrom-Sensor    7320550
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
