Ausschreibungstext fr Rauchmelde-Sensor fr CMC-TC


Rauchmelde-Sensor fr CMC-TC



Der Rauchmelder basiert auf einer opto-

elektronischen Rauchpartikel-Auswertung

innerhalb Messkammer. Der Sensor enthlt

eine Kennung, so dass vom automatisch von

CMC-TC System anerkannt und eingerichtet

wird. Er ist passend fr I/O Unit, Climate

Unit und FCS.



Technische Daten:

Spannungsversorgung: 24 Volt DC

Alarmstromaufnahme max. 61 mA

Temperaturbereich: -20C ... +60C

Abmessungen: D= 100 mm, H= 50 mm



Lieferumfang inkl. Einbauwinkel, Befestigungsmaterial und 2m

Anschlukabel.

VE = 1 St



Fabrikat: Rittal
Typ: Rauchmelde-Sensor fr CMC-TC   DK 7320560
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
