Ausschreibungstext fr CMC-TC-Bewegungsmelder


CMC-TC-Bewegungsmelder



Der Sensor kann entweder in Netzwerk-

schrnke oder in Rumen eingesetzt werden.

Er passt entweder an die I/O Unit oder

Climate Unit. Der Sensor enthlt eine

Kennung, so dass vom automatisch von

CMC-TC System anerkannt und eingerichtet wird.



Technische Daten:

Spannungsversorgung: 24 Volt DC

Stromaufnahme max. 30 mA

Reichweite: max. 7m

Temperaturbereich: -10C ... +50C

Abmessungen BxHxT: 59 x 102 x 32 mm



Lieferumfang inkl.Hutschiene,

Befestigungsmaterial und 2 m Anschlukabel.

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC-Bewegungsmelder   DK 7320570
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
