Ausschreibungstext fr CMC-TC digitaler Eingang


CMC-TC digitaler Eingang



Digital-Eingangsmodul fr CMC-TC

Dieses Modul ermglicht die Anbindung von

individuellen, externen Digitalsensoren an

die I/O Unit, Access Unit oder Climate Unit.

Externe Sensoren bzw. Geber mssen einen

potentialfreien Kontakt haben. Der Digitale

Eingangs-Sensor enthlt eine Kennung, so

dass er automatisch vom CMC-TC System

anerkannt und eingerichtet wird.

RJ12-Buchse, Anschlukabel 2m, mit RJ 12-

Stecker beidseitig.

Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C

Kompakt-Kunststoffgehuse BxHxT: 18 x 77 x 19 mm

Anforderung an externen Kontakt:

min. 10 mA bei 24V DC belastbar, potentialfrei

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC digitaler Eingang    7320580
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
