Ausschreibungstext fr Wireless Digitaler-Eingang


Wireless Digitaler-Eingang





Der Wireless Digital-Eingang wird fr die berwachung

von  Meldungen externer Systemen eingesetzt. Er kann

mit der  Wireless I/O Unit betrieben werden. Bei

Zustandsvernderungen  wird eine Meldung an das

zentrale Wireless Basissystem  gesendet. Der

Digital-Eingang kann ein Meldesignal zwischen 10  bis

30V DC verarbeiten. Das Signal mu von dem externen

System  zur Verfgung gestellt werden. Wenn das zu

berwachende System  nur ber einen potentialfreien

Kontakt verfgt, kann das 24 V DC Rittal  CMC-TC

Netzteil eingesetzt werden. Das Meldesignal  10 . 30  V

DC mu immer extern gestellt werden. Die Funktion

Normaly Open  (NO) . Schlieer-Alarmkontakt - oder

Normaly Closed (NC) .  ffner-Alarmkontakt -  kann in

der Software des CMC-TC Systems  gewhlt werden. Der

Sensor enthlt eine langlebige 3,6 V

Lithium-Primr-Zelle. Die Batterie kann bei Bedarf

ausgetauscht werden. Die Montage erfolgt mit einem im

Lieferumfang enthalten Befestigungshalter, der z.B. am

Schrankrahmen befestigt werden kann. Der Sensor wird

einfach  auf diesen Halter aufgesteckt. Die Batterie

und die  Funkverbindungs-Qualitt des Sensors werden

berwacht.



Technische Angaben:

Bemessungsspannung 3,6 V DC

Externes Meldesignal: 10 .30 VDC (muss externe gestellt

werden)

Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: +5C bis +45C

Batteriebetriebsdauer: bis zu 5 Jahre bei +5C

bis +25C )*

)* Je nach Temperatureinsatzbereich und Alarmfrequenz



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless Digitaler-Eingang    7320585
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
