Ausschreibungstext fr CMC-TC digitaler Relais-Ausgang


CMC-TC digitaler Relais-Ausgang



Digital-Ausgangsmodul fr CMC-TC

Dieses Modul ermglicht das Schalten

von individuellen, externen Kleinspannungen-

Aktoren ber eine Wechslerkontakt. Der Wchter

enthlt eine Kennung, so dass dieser auto-

matisch vom CMC-TC System erkannt und einge-

richtet wird. Der Sensor kann an die I/O Unit

angeschlossen werden.



RJ12-Buchse, Anschlukabel 2m, mit RJ 12-Stecker

beidseitig, abziehbare Klemmleiste Aktorseitig.



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 C bis + 45 C

Kompakt-Kunststoffgehuse BxHxT: 18 x 77 x 19 mm



Anforderung an externen Aktor:

cos phi = 1

max. 1A bei 30V DC / 0,5A bei 48V AC belastbar

Spannungsversorgung erfolgt extern.



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC digitaler Relais-Ausgang    7320590
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
