Ausschreibungstext fr CMC-TC Spannungsberwachung


CMC-TC Spannungsberwachung



Der Spannungswchter greift ber das

Netzkabel eine zu berwachende Netzspannung

ab und meldet den Zustand EIN oder AUS an

die Sensoreinheit I/O Unit oder Access Unit.

Der Wchter enthlt eine Kennung, so dass

dieser automatisch vom CMC-TC System erkannt

und eingerichtet wird.



Zur berwachung einer Netzspannung durch

Abgriff ber separates IEC-Netzkabel.

Integrierte Kennung zur automatischen

Einrichtung am CMC-TC IEC Steckereingang 230V,

RJ12-Buchse, Anschlukabel mit RJ 12-Stecker

beidseitig,



Technische Daten:

berwachungsspannung: 230 Volt AC, 50/60 Hz

Zustandsmeldung: Spannung EIN / AUS

Temperaturbereich: +5C ... +45C



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Spannungsberwachung    7320600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
