Ausschreibungstext fr Spannungswchter fr CMC-TC mit Schaltausgang 10 A


Spannungswchter fr CMC-TC mit Schaltausgang 10 A





Zur berwachung und zum Schalten einer Netzspannung

ber separates IEC-Netzkabel. Integrierte Kennung zur

automatischen Einrichtung am CMC-TC. Der Betrieb

erfolgt in Verbindung mit I/O-Unit DK 7320.210

(Firmware V 1.2) und Processing Unit II DK 7320.100

(Software 1.12 oder hher).



Technische Daten:

berwachungsspannung: 100 - 250 Volt AC, 50/60 Hz

Zustandsmeldung: Spannungspegel, min. und max. Grenzen

frei whlbar

Max. Schaltleistung: 250V AC, 8A bei cos Phi = 1

Spannungseingang 230V: IEC 320 - Einbaustecker

Spannungsausgang 230V: IEC 320 - Einbaubuchse

CMC-TC-Kopplung: 2 x RJ12-Buchse fr Messdaten /

Schaltbefehl,

beiliegende Anschlusskabel RJ 12.

Temperaturbereich: +5C ... +45C



Fabrikat: Rittal
Typ: Spannungswchter fr CMC-TC mit Schaltausgang 10 A    7320610
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
