Ausschreibungstext fr Spannungswchter mit Schaltausgang 16 A fr CMC-TC


Spannungswchter mit Schaltausgang 16 A fr CMC-TC





Zur berwachung und zum Schalten einer Netzspannung

ber separates IEC-Netzkabel. Integrierte Kennung zur

automatischen Einrichtung am CMC-TC. Der Betrieb

erfolgt in Verbindung mit I/O-Unit DK 7320.210

(Firmware V 1.2) und Processing Unit II DK 7320.100

(Software 1.12 oder hher).

Technische Daten:

berwachungsspannung: 100 - 250 Volt AC, 50/60 Hz

Zustandsmeldung: Spannungspegel, min. und max. Grenzen

frei whlbar

Max. Schaltleistung: 250V AC, 16A bei cos Phi =0-1

Spannungseingang 230V: IEC 320 . Einbaustecker C19

Spannungsausgang 230V: IEC 320 . Einbaubuchse C20

CMC-TC-Kopplung: 2 x RJ12-Buchse fr Messdaten /

Schaltbefehl,

beiliegende Anschlusskabel RJ 12.

Temperaturbereich: +5C ... +45C



Fabrikat: Rittal
Typ: Spannungswchter mit Schaltausgang 16 A fr CMC-TC   DK 7320611
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
