Ausschreibungstext fr Spannungswchter 48 V DC


Spannungswchter 48 V DC





Der Spannungswchter greift ber die

3-polige Buchse die zu berwachende

Netzspannung ab und meldet den Zustand

an eine Sensoreinheit: Spannung EIN

oder Spannung AUS.

Der Wchter enthlt eine Kennung, so

dass dieser automatisch vom CMC-TC

System erkannt und eingerichtet wird.

Zum Anschluss an die Sensoreinheit ist

das beiliegende Verbindungskabel zu

verwenden.

Ggf. kann das Verlngerungskabel RJ 12

eingesetzt werden.



Technische Daten:



berwachte Bemessungsspannung:

48 V DC ( 12 . 60 Volt DC /

12 .25 Volt AC; 50/60 Hz)

Anschlsse:

3-polige Stecker, RJ 12-Buchse, 6-polig

Anschlusskabel:

Lnge 2 m, RJ 12-Stecker 6/6 beidseitig

Temperatur-Einsatzbereich

+5C bis +45C

Schutzart: IP 40



Fabrikat: Rittal
Typ: Spannungswchter 48 V DC   DK 7320620
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
