Ausschreibungstext fr Leckagesensor


Leckagesensor



Der Leckagesensor ist mit einem optischen Sensor-Kopf ausgestattet. Wird

dieser Sensor-Kopf mit Feuchtigkeit benetzt, meldet er einen

Leckage-Alarm. Der Sensor-Kopf kann in Richtung Boden montiert werden.

Der Sensor enthlt eine Kennung, so dass dieser automatisch vom CMC-TC

System erkannt und eingerichtet wird. Zum Anschluss an die Sensoreinheit

ist die beigelegte Verbindungsleitung zu verwenden.



Technische Daten:

berwachung: optisch

Anschlu: RJ 12-Buchse, 6polig

Anschlukabel: Lnge 2m, RJ 12-Stecker 6/6

beidseitig

Temperatureinsatzbereich: + 5C bis + 45C

Schutzart: IP40



Fabrikat: Rittal
Typ: Leckagesensor   DK 7320630
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
