Ausschreibungstext fr CMC-TC Leckage-Sensorkabel 15 m


CMC-TC Leckage-Sensorkabel 15 m





Der Leckage-Sensor kann auf einer Strecke von

15 m elektrisch, leitfhige Flssigkeiten wie

Swasser, Salzwasser, Glykol-Wasser, etc.

detektieren. Der Sensor kann unterhalb von Wasser-

Rohrsystemen, LCP-Anwendungen, Klimatisierungs-

anwendungen in Schrank-Reihen, etc., mglichst

am Boden, montiert werden. Die bodennahe

Fixierung ermglicht, kleinste Flssigkeitsmengen

zu erkennen. Der Sensor kann direkt

an die I/O Unit mit dem beiliegenden Patch-Kabel

per Plug & Play angebunden werden. Der Sensor

enthlt eine Kennung, so da dieser automatisch

vom CMC-TC System erkannt und eingerichtet

wird.

Das 15 m lange Sensorkabel ist mit einem 3,5 m

langen Anschlukabel an ein Gehuse mit der

Auswertungselektronik angebunden. Das

Gehuse mu bestimmungsgem der IP-Schutzart

montiert werden, z. B. in einem Rittal Rack.

Das Sensorkabel ist farblich gekennzeichnet, um

es von anderen Kabeln im berwachungsbereich

hervorzuheben. Das Trgermaterial PEHD ist

chemisch neutral und langzeitstabil. Das Sensor-

kabel aus PHLD ist sehr robust und schtzt die

eingelegten Medrhte vor Beschdigung und

Fehlauslsung. Das Sensorkabel ist flssigkeits-

abweisend und so nach einer Leckage schnell

wieder einsetzbar.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Leckage-Sensorkabel 15 m   DK 7320631
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
