Ausschreibungstext fr CMC-TC Akustik-Sensor gegen Vandalismus


CMC-TC Akustik-Sensor gegen Vandalismus





Der CMC-TC Akustik-Sensor kann berall da eingesetzt

werden,  wo Schutz vor Vandalismus notwendig ist. Der

Sensor reagiert  auf laute mechanische Gerusche, die

z.B. durch einen Einruch  hervorgerufen werden knnen.

Die Empfindlichkeit des Sensors  kann eingestellt

werden. Der Sensor enthlt eine Kennung, so dass dieser

automatisch vom CMC-TC System erkannt und  eingerichtet

wird.



Technische Angaben:

Sensor: Mikrofon

Frequenzbereich: 50 Hz . 10k Hz

Pegel: 60 . 100 dB(A)

Ansprechzeit: 20 ms

Patchkabel zur I/O Unit: 2 m

Bemessungsspannung: 24 V DC

Schutzart Elektronik mit Gehuse: IP 40 nach

EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: +5C bis +45C



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Akustik-Sensor gegen Vandalismus   DK 7320640
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
