Ausschreibungstext fr Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung fr CMC-TC


Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung fr CMC-TC





Ergoform-S-Griff mit el. magnet. Verriegelung

fr CMC-TC fr FR, PS, TC, VR, TE. Mit Positions-

sensor zur berwachung des Handgriffs und el.mag. Verriegelungseinheit

fr die Zugangssteuerung.

Der Griff enthlt eine integrierte Kennung zur

automatischen Einrichtung am CMC-TC und wird

an die Access Unit angeschlossen.



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 100 mA

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C ... +40 C



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung fr CMC-TC   DK 7320700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
