Ausschreibungstext fr Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung fr CMC-TC


Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung fr CMC-TC





Ergoform-S-Griff mit el. magnet.

Verriegelung fr CMC-TC Fr QR.

Mit Positionssensor zur berwachung

des Handgriffs und elektromagnetischer

Verriegelungseinheit fr die Zugangs-

steuerung. Der Griff enthlt eine

integrierte Kennung zur automatischen

Einrichtung am CMC-TC und wird an die

Access Unit angeschlossen.



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 100 mA

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C ... +40 C



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Ergoform-S-Griff mit el.magn. Verriegelung fr CMC-TC   DK 7320710
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
