Ausschreibungstext fr TS Komfortgriff mit el.magn. Verriegelung fr CMC-TC


TS Komfortgriff mit el.magn. Verriegelung fr CMC-TC





Fr TS.

Mit Positionssensor zur berwachung des Handgriffs und

elektromagnetischer Verriegelungseinheit fr die Zugangssteuerung.

Integrierte Kennung zur automatischen Einrichtung am CMC-TC.

Anschlu an die Access Unit ber 3m-Verbindungsleitung mit RJ

12-Stecker. Zustzliches RJ12-Verlngerungskabel 2m beiliegend.

Druckknopfeinsatz austauschbar gegen Profilhalbzylinder 40 bzw. 45 mm

(nach DIN 18 254).



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 100 mA

Temperatur-Einsatzbereich: +5 C ... +40 C



VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: TS Komfortgriff mit el.magn. Verriegelung fr CMC-TC   DK 7320720
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
